??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2626-1352 à 2626-1362 - Borne pour circuits imprimés 6 mm² Pas 12.5 mm / 0.492 in
Nomenclature
2626-1356
No de produit
Désignation
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.5 - 6 mm²
sections
21 - 8 AWG
Longueur de dénudage
13 - 15 mm
tension de mesure
800 V
Tension assignée de tenue aux chocs
3 kV
degré de pollution
3
ampérage
41 A
Pas
12.50 mm
Nbre de pôles
Hauteur
19.60 mm
Largeur
mm
Profondeur
24.15 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
Poids
g
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin spacing + 9.3 mm
Dimensions
2 +/-0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés