??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2624-3502 bis 2624-3512 - Leiterplattenklemme Leitereinführung 90° zur Platine 2 Lötstifte/Pol Rastermaß 11.5 mm / 0.453 in
Stückliste
2624-3506
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.2 - 6 mm²
Querschnitt
24 - 10 AWG
Abisolierlänge
10 - 12 mm
Spannung
1000 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
32 A
Rastermaß
11.50 mm
Polzahl
Höhe
16.30 mm
Breite
mm
Tiefe
15.40 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
grau
Gewicht
g
Bemerkungen
L = (Polzahl - 1) x Rastermaß + 6.5 mm
Bohrlochdurchmesser
1.5 +/-0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen