??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2624-3502 à 2624-3512 - PCB terminal block conductor entry perpendicular to PCB 2 solder pins/pole 11.5 mm (0.453 inch) pin spacing
Nomenclature
2624-3506
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.2 - 6 mm²
sections
24 - 10 AWG
Longueur de dénudage
10 - 12 mm
tension de mesure
1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
degré de pollution
2
ampérage
32 A
Pas
11.50 mm
Nbre de pôles
Hauteur
16.30 mm
Largeur
mm
Profondeur
15.40 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
gris
Poids
g
Comment
L= (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 6.5 mm
Dimensions
1.5 +/-0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés