??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 14
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2624-3302 a 2624-3312 - PCB terminal block conductor entry perpendicular to PCB 2 solder pins/pole 7.5 mm (0.295 inch) pin spacing
Lista materiale
2624-3305
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.2 - 6 mm²
Sezione
24 - 10 AWG
Lunghezza spelatura
10 - 12 mm
Tensione rilevata
1000 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
32 A
Passo
7.50 mm
Numero di poli
Altezza
16.30 mm
Larghezza
mm
Profondita
15.40 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
Peso
g
Comment
L= (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 6.5 mm
Dimensions
1.5 +/-0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD