??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 14
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2624-3302 aż do 2624-3312 - PCB terminal block conductor entry perpendicular to PCB 2 solder pins/pole 7.5 mm (0.295 inch) pin spacing
Lista materiałowa
2624-3305
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.2 - 6 mm²
Cross section
24 - 10 AWG
długość odizolowania przewodu
10 - 12 mm
Measured voltage
1000 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
2
Current intensity
32 A
raster
7.50 mm
liczba biegunów
wysokość
16.30 mm
szerokość
mm
głębokość
15.40 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
masa
g
Comment
L= (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 6.5 mm
Dimensions
1.5 +/-0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD