??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2624-3101 - PCB terminal block conductor entry perpendicular to PCB 2 solder pins/pole 5 mm (0.197 inch) pin spacing
Lista materiałowa
2624-3101
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.2 - 6 mm²
Cross section
24 - 10 AWG
długość odizolowania przewodu
10 - 12 mm
Measured voltage
400 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
32 A
raster
5.00 mm
liczba biegunów
1
wysokość
16.30 mm
szerokość
11.50 mm
głębokość
15.40 mm
Number of connection points
1
Number of potentials
1
kolor
masa
g
Comment
L= (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 6.5 mm
Dimensions
1.5 +/-0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD