??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2624-3101 - PCB terminal block conductor entry perpendicular to PCB 2 solder pins/pole 5 mm (0.197 inch) pin spacing
Lista de materiales
2624-3101
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.2 - 6 mm²
Sección
24 - 10 AWG
Longitud de pelado
10 - 12 mm
Tensión asignada según
400 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
32 A
Paso
5.00 mm
Número de polos
1
Altura
16.30 mm
Ancho
11.50 mm
Profundidad
15.40 mm
Número de puntos de conexión
1
Número de potenciales
1
Color
Peso
g
Comment
L= (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 6.5 mm
Dimensions
1.5 +/-0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD