??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2624-3101 - Leiterplattenklemme Leitereinführung 90° zur Platine 2 Lötstifte/Pol Rastermaß 5 mm / 0.197 in
Stückliste
2624-3101
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.2 - 6 mm²
Querschnitt
24 - 10 AWG
Abisolierlänge
10 - 12 mm
Spannung
400 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
32 A
Rastermaß
5.00 mm
Polzahl
1
Höhe
16.30 mm
Breite
11.50 mm
Tiefe
15.40 mm
Anzahl Klemmstellen
1
Anzahl Potential
1
Farbe
Gewicht
g
Bemerkungen
L = (Polzahl - 1) x Rastermaß + 6.5 mm
Bohrlochdurchmesser
1.5 +/-0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen