??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2624-1502 a 2624-1512 - PCB terminal block conductor entry parallel to PCB 2 solder pins/pole 11.5 mm (0.453 inch) pin spacing
Lista materiale
2624-1506
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.2 - 6 mm²
Sezione
24 - 10 AWG
Lunghezza spelatura
10 - 12 mm
Tensione rilevata
1000 V
Tensione impulsiva nominale
8 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
32 A
Passo
11.50 mm
Numero di poli
Altezza
15.40 mm
Larghezza
mm
Profondita
16.30 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
Peso
g
Comment
L= (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 6.5 mm
Dimensions
1.5 +/-0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD