??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
262-351 à 262-356 - Borne d'extrémité peu encombrante, 4 conducteurs, sans poussoir, sans pieds de montage dépassant les côtés, 1 pôle, pour blocs de bornes avec pieds de montage, 4 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
262-351
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 4 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
tension de mesure
630 V
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
degré de pollution
3
ampérage
32 A
hauteur
23.00 mm
largeur
12.00 mm
profondeur
33.00 mm
Nombre des postes de serrage
4
Nombre des potentiels
2
Couleur
Poids
6.866 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés