??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
262-351 bis 262-356 - Platzsparende 4-Leiter-Endklemme, ohne Drücker, ohne seitlich überstehenden Rastfuß, 1-polig, für Klemmenleisten mit Rastfüßen, 4 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
262-351
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 4 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
9 - 10 mm
Spannung
630 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
32 A
Höhe
23.00 mm
Breite
12.00 mm
Tiefe
33.00 mm
Anzahl Klemmstellen
4
Anzahl Potential
2
Farbe
Gewicht
6.866 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen