??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
262-347 - Morsetto per 4 conduttori, senza pulsanti, con piede di fissaggio a scatto, 1 polo, per spessore della piastra di 0,6 x 1,2 mm, Foro di fissaggio Ø 3,5 mm, 4 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
262-347
Codice art.
262-347
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 4 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
Altezza
23.00 mm
Larghezza
12.00 mm
Profondita
33.50 mm
Numero di punti di connessione
4
Numero di potenziali
1
Colore
grün-gelb
Peso
6.841 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD