??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
262-337 - 4-Leiter-Klemme, ohne Drücker, mit Befestigungsflansch, 1-polig, für Schraub- u.ä. Befestigungsarten, Befestigungsloch Ø 3,2 mm, 4 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
262-337
Bestell-Nr.
262-337
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 4 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
9 - 10 mm
Höhe
23.00 mm
Breite
12.00 mm
Tiefe
33.50 mm
Anzahl Klemmstellen
4
Anzahl Potential
1
Farbe
grün-gelb
Gewicht
6.841 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen