??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
262-317 - Borne pour 2 conducteurs, sans poussoir, avec pied de fixation à encliqueter, 1 pôle, pour épaisseur de tôle de 0,6-1,2 mm, Trou de fixation Ø 3,5 mm, 4 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
262-317
No de produit
262-317
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 4 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
hauteur
23.00 mm
largeur
7.00 mm
profondeur
33.50 mm
Nombre des postes de serrage
2
Nombre des potentiels
1
Couleur
grün-gelb
Poids
4.300 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés