??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
262-317 - Borna para 2 conductores, sin teclas, con tetones de fijación, 1 polo, para espesor de la pared 0,6 - 1,2 mm, Orificio de fijación Ø 3,5 mm, 4 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
262-317
Item-No.
262-317
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 4 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
9 - 10 mm
Altura
23.00 mm
Ancho
7.00 mm
Profundidad
33.50 mm
Número de puntos de conexión
2
Número de potenciales
1
Color
grün-gelb
Peso
4.300 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD