??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
262-317 - 2-Leiter-Klemme, ohne Drücker, mit Rastfuß, 1-polig, für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm, Befestigungsloch Ø 3,5 mm, 4 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
262-317
Bestell-Nr.
262-317
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 4 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
9 - 10 mm
Höhe
23.00 mm
Breite
7.00 mm
Tiefe
33.50 mm
Anzahl Klemmstellen
2
Anzahl Potential
1
Farbe
grün-gelb
Gewicht
4.300 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen