??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
262-307 - złączka 2-przewodowa, bez przycisków, z uchwytem montażowym, 1-bieg., do mocowania śrubowego lub podobnego typu, otwór montażowy Ø 3,2 mm, 4 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
262-307
Nr zamówienia.
262-307
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 4 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
wysokość
23.00 mm
szerokość
7.00 mm
głębokość
33.50 mm
Number of connection points
2
Number of potentials
1
kolor
grün-gelb
masa
4.143 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD