??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
262-307 - Morsetto per 2 conduttori, senza pulsanti, con flangia di fissaggio, 1 polo, per versioni di montaggio a vite o similari, Foro di fissaggio Ø 3,2 mm, 4 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
262-307
Codice art.
262-307
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 4 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
Altezza
23.00 mm
Larghezza
7.00 mm
Profondita
33.50 mm
Numero di punti di connessione
2
Numero di potenziali
1
Colore
grün-gelb
Peso
4.143 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD