??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
262-281 - Salva spazio, morsetto terminale per 4 conduttori, senza pulsanti, adatto per applicazioni Ex e II, senza piede di montaggio a scatto sporgente, 1 polo, per morsettiere con piedi di fissaggio a scatto, 4 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
262-281
Codice art.
262-281
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.5 - 4 mm²
Sezione
20 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
Tensione rilevata
550 V
Corrente
30 A
Altezza
23.00 mm
Larghezza
12.00 mm
Profondita
33.00 mm
Numero di punti di connessione
4
Numero di potenziali
2
Colore
lichtgrau
Peso
6.866 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD