??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
262-281 - Borna final para 4 conductores para una máxima flexibilización del espacio, sin teclas, Apropiado para aplicaciones Ex e II, sin tetones de fijación sobresaliente, 1 polo, para regletas de bornas con tetones de fijación, 4 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
262-281
Item-No.
262-281
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.5 - 4 mm²
Sección
20 - 12 AWG
Longitud de pelado
9 - 10 mm
Tensión asignada según
550 V
Intensidad de corriente según
30 A
Altura
23.00 mm
Ancho
12.00 mm
Profundidad
33.00 mm
Número de puntos de conexión
4
Número de potenciales
2
Color
lichtgrau
Peso
6.866 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD