??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
262-252 bis 262-262 - 4-Leiter-Klemmenleiste, ohne Drücker, mit Rastfüßen, für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm, Befestigungsloch Ø 3,5 mm, 4 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
262-256
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 4 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
9 - 10 mm
Spannung
630 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
32 A
Polzahl
Höhe
23.00 mm
Breite
mm
Tiefe
33.50 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
grau
Gewicht
g
Bemerkungen
L = No. of poles x pole width
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen