??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
262-252 à 262-262 - Barrette à bornes pour 4 conducteurs, sans poussoir, Avec pieds de fixation encliquetables, pour épaisseur de tôle de 0,6-1,2 mm, Trou de fixation Ø 3,5 mm, 4 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
262-256
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 4 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
tension de mesure
630 V
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
degré de pollution
3
ampérage
32 A
Nbre de pôles
Hauteur
23.00 mm
Largeur
mm
Profondeur
33.50 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
gris
Poids
g
Comment
L = (No. of poles x pole width)
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés