??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
262-232 a 262-242 - Morsettiera per 4 conduttori, senza pulsanti, adatto per applicazioni Ex e II, con flange di fissaggio, per versioni di montaggio a vite o similari, Foro di fissaggio Ø 3,2 mm, 4 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
262-236
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.5 - 4 mm²
Sezione
20 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
Tensione rilevata
V
Corrente
A
Numero di poli
Altezza
23.00 mm
Larghezza
mm
Profondita
33.50 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
grigio chiaro
Peso
g
Comment
L = No. of poles x pole width | L1 = L + 8.1 mm | L2 = L+14.5 mm
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
24-14-11-06
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD