??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
262-230 - Borna para 4 conductores, sin teclas, Apropiado para aplicaciones Ex e II, con brida de fijación, 1 polo, para tornillos y tipos de fijación similares, Orificio de fijación Ø 3,2 mm, 4 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
262-230
Item-No.
262-230
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.5 - 4 mm²
Sección
20 - 12 AWG
Longitud de pelado
9 - 10 mm
Tensión asignada según
550 V
Intensidad de corriente según
30 A
Altura
23.00 mm
Ancho
12.00 mm
Profundidad
33.50 mm
Número de puntos de conexión
4
Número de potenciales
2
Color
lichtgrau
Peso
7.113 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD