??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 11
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
262-132 hasta 262-142 - Regleta de bornas para 2 conductores, sin teclas, Apropiado para aplicaciones Ex e II, con bridas de fijación, para tornillos y tipos de fijación similares, Orificio de fijación Ø 3,2 mm, 4 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
262-136
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.5 - 4 mm²
Sección
20 - 12 AWG
Longitud de pelado
9 - 10 mm
Tensión asignada según
550 V
Intensidad de corriente según
23 A
Número de polos
Altura
23.00 mm
Ancho
mm
Profundidad
33.50 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
lichtgrau
Comment
L = No. of poles x pole width | L1 = L + 8.1 mm | L2 = L+14.5 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD