??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
262-130 - Morsetto per 2 conduttori, senza pulsanti, adatto per applicazioni Ex e II, con flangia di fissaggio, 1 polo, per versioni di montaggio a vite o similari, Foro di fissaggio Ø 3,2 mm, 4 mm²
Lista materiale
262-130
Codice art.
262-130
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.5 - 4 mm²
Sezione
20 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
Tensione rilevata
550 V
Corrente
23 A
Altezza
23.00 mm
Larghezza
7.00 mm
Profondita
33.50 mm
Numero di punti di connessione
2
Numero di potenziali
1
Colore
lichtgrau
Peso
4.329 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD