??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
262-130 - 2-Leiter-Klemme, ohne Drücker, für Anwendungen Ex e II geeignet, mit Befestigungsflansch, 1-polig, für Schraub- u.ä. Befestigungsarten, Befestigungsloch Ø 3,2 mm, 4 mm²
Stückliste
262-130
Bestell-Nr.
262-130
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 4 mm²
Querschnitt
20 - 12 AWG
Abisolierlänge
9 - 10 mm
Spannung
550 V
Strom
23 A
Höhe
23.00 mm
Breite
7.00 mm
Tiefe
33.50 mm
Anzahl Klemmstellen
2
Anzahl Potential
1
Farbe
lichtgrau
Gewicht
4.329 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen