??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2619960000 - ESG 6/15 MM GR
Stückliste
Weidmueller 2619960000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2619960000
Herstellertypbezeichnung
ESG 6/15 MM GR
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 15 mm, Polyester, grau
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118626124
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Werkstoff
Polyester
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
halogenfrei
Ja
Masse
0.000 kg
Tiefe
0.05 mm
Höhe
6 mm
Breite
15 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen