??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2619850000 - WS 12/5 MM BP WS
Спецификация
Weidmueller 2619850000
Preview
Manufacturer Product ID
2619850000
Manufacturer Type Description
WS 12/5 MM BP WS
Description short
Маркировка клемм, Напечатанные символы: пустой, белый
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4050118626230
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
5 mm
color
white
material
thermoplastic polyurethan-elastomers (TPU)
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
2.862 mm
height
11.8 mm
width
5.100 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей