??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2619850000 - WS 12/5 MM BP WS
Stückliste
Weidmueller 2619850000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2619850000
Herstellertypbezeichnung
WS 12/5 MM BP WS
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Aufgedruckte Zeichen: neutral, weiß
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118626230
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Rastermaß
5 mm
Farbe
weiß
Werkstoff
Thermoplastische Polyurethan-Elastomere (TPU)
halogenfrei
Ja
Masse
0.000 kg
Tiefe
2.862 mm
Höhe
11.8 mm
Breite
5.100 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen