??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2619830000 - WS 8/8 MM BP WS
Lista materiałowa
Weidmueller 2619830000
Preview
Manufacturer Product ID
2619830000
Manufacturer Type Description
WS 8/8 MM BP WS
Description short
Oznaczenie terminala, Nadrukowane znaki: neutralna, biały
Description long
Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN-Code
4050118626254
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
8 mm
color
white
material
thermoplastic polyurethan-elastomers (TPU)
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
2.862 mm
height
7.8 mm
width
7.900 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD