??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2619830000 - WS 8/8 MM BP WS
Lista de materiales
Weidmueller 2619830000
Preview
Manufacturer Product ID
2619830000
Manufacturer Type Description
WS 8/8 MM BP WS
Description short
Señalización de bornes, Caracteres impresos: sin imprimir, blanco
Description long
Señalizador para el etiquetado de terminales. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
GTIN-Code
4050118626254
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
8 mm
color
white
material
thermoplastic polyurethan-elastomers (TPU)
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
2.862 mm
height
7.8 mm
width
7.900 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD