??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2619800000 - WS 8/3.5 MM BP WS
Nomenclature
Weidmueller 2619800000
Preview
Manufacturer Product ID
2619800000
Manufacturer Type Description
WS 8/3.5 MM BP WS
Description short
Repérage de blocs de jonction, Caractères imprimés: vierge, blanc
Description long
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4050118626285
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
3.500 mm
color
white
material
thermoplastic polyurethan-elastomers (TPU)
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
2.862 mm
height
7.8 mm
width
3.500 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés