??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2619770000 - DEK 5/5 MM BP WS
Stückliste
Weidmueller 2619770000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2619770000
Herstellertypbezeichnung
DEK 5/5 MM BP WS
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Aufgedruckte Zeichen: ohne, horizontal und vertikal, weiß
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118626315
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Rastermaß
5 mm
Farbe
weiß
Werkstoff
Thermoplastische Polyurethan-Elastomere (TPU)
halogenfrei
Ja
Masse
0.000 kg
Tiefe
3.062 mm
Höhe
5.7 mm
Breite
5.100 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen