??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2619740000 - MF 5/6 MM BP WS
Lista materiale
Weidmueller 2619740000
Preview
Manufacturer Product ID
2619740000
Manufacturer Type Description
MF 5/6 MM BP WS
Description short
Siglatura morsetti, Caratteri stampati: Neutro, bianco
Description long
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN-Code
4050118626346
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
6 mm
height
5 mm
color
white
depth
0.700 mm
material
thermoplastic polyurethan-elastomers (TPU)
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD