??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2619740000 - MF 5/6 MM BP WS
Nomenclature
Weidmueller 2619740000
Preview
Manufacturer Product ID
2619740000
Manufacturer Type Description
MF 5/6 MM BP WS
Description short
Repérage de blocs de jonction, Caractères imprimés: vierge, blanc
Description long
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4050118626346
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
6 mm
height
5 mm
color
white
depth
0.700 mm
material
thermoplastic polyurethan-elastomers (TPU)
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés