??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2619170000 - VPU AC I 3 R 440/25 LCF
Lista materiale
Weidmueller 2619170000
Preview
Manufacturer Product ID
2619170000
Manufacturer Type Description
VPU AC I 3 R 440/25 LCF
Description short
Scaricatore di sovratensioni (sistemi di alimentazione) Protezione contro le sovratensioni, con contatto remoto, Tipo I + II, Rete a bassa tensione: TN-C, I, II, IV, AC, 400 V
Description long
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'ingegneria energetica e l'alimentazione elettrica. Il dispositivo deve essere installato vicino all'alimentazione del sistema da proteggere.
GTIN-Code
4050118634617
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
35 mm²
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
6 mm²
nominal voltage (at AC)
400 V
max. rated cross section (flexible, fine strand)
35 mm²
min. rated cross section (flexible, fine strand)
6 mm²
construction size
6 modular spacing
Assembly type
built-in installation
Mass
0.025 kg
customs tariff number (TARIC)
85363090
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD