??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2619160000 - VPU AC I 3 440/25 LCF
Спецификация
Weidmueller 2619160000
Preview
Manufacturer Product ID
2619160000
Manufacturer Type Description
VPU AC I 3 440/25 LCF
Description short
Разрядник для защиты от перенапряжения (системы электропитания) Защита от перенапряжения, Тип I + II, Низковольтная сеть: TN-C, I, II, IV, Переменный ток, 400 V
Description long
Устройство для защиты от перенапряжений в энергетических и питающих линиях. Это устройство должно устанавливаться рядом с питающей линией системы, которую необходимо защитить.
GTIN-Code
4050118634600
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
35 mm²
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
6 mm²
nominal voltage (at AC)
400 V
max. rated cross section (flexible, fine strand)
35 mm²
min. rated cross section (flexible, fine strand)
6 mm²
construction size
6 modular spacing
Assembly type
built-in installation
Mass
0.025 kg
customs tariff number (TARIC)
85363090
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей