??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2619100000 - VPU AC I 1 440/25 LCF
Stückliste
Weidmueller 2619100000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2619100000
Herstellertypbezeichnung
VPU AC I 1 440/25 LCF
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung) Überspannungsschutz, Typ I + II, Netzform: Einphasig, TN, TN-S, I, II, IV, AC, 400 V
Langbeschreibung
Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden.
GTIN
4050118633962
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
35 mm²
min. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
6 mm²
Nennspannung (bei AC)
400 V
max. Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrähtig)
35 mm²
min. Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrähtig)
6 mm²
Baugröße
2 TE
Montageart
Einbauinstallation
Masse
0.025 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85363090
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen