??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2616-3352 bis 2616-3358 - Leiterplattenklemme Hebel 16 mm² Rastermaß 15 mm
Stückliste
2616-3354
Bestell-Nr.
Bezeichnung
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.75 - 16 mm²
Querschnitt
18 - 4 AWG
Abisolierlänge
18 - 20 mm
Spannung
1000 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
76 A
Rastermaß
15.00 mm
Polzahl
Höhe
30.00 mm
Breite
mm
Tiefe
29.40 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
grau
Gewicht
g
Bemerkungen
L = (Polzahl - 1) x Rastermaß + 11.5 mm
Bohrlochdurchmesser
1.7 +0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen