??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 7
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2616-3352 aż do 2616-3358 - PCB terminal block lever 16 mm² Pin spacing 15 mm
Lista materiałowa
2616-3354
Nr zamówienia.
Description
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.75 - 16 mm²
Cross section
18 - 4 AWG
długość odizolowania przewodu
18 - 20 mm
Measured voltage
1000 V
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
Pollution degree
2
Current intensity
76 A
raster
15.00 mm
liczba biegunów
wysokość
30.00 mm
szerokość
mm
głębokość
29.40 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
szara
masa
g
Comment
L= (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 11.5 mm
Dimensions
1.7 +0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD