??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 16
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2616-3102/020-000 hasta 2616-3112/020-000 - PCB terminal block with levers conductor entry perpendicular to PCB 6 staggered solder pin/pole 10 mm (0.3.94 inch) pin spacing
Lista de materiales
2616-3106/020-000
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.75 - 16 mm²
Sección
18 - 4 AWG
Longitud de pelado
18 - 20 mm
Tensión asignada según
1000 V
Tensión de choque asignada
8 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
76 A
Paso
10.00 mm
Número de polos
Altura
30.00 mm
Ancho
mm
Profundidad
29.40 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
Peso
g
Comment
L= (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 12.8 mm
Dimensions
1.7 +/-0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD