??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2616-3101 - PCB terminal block with lever conductor entry perpendicular to PCB 2 solder pins/pole 10 mm (0.394 inch) pin spacing
Lista de materiales
2616-3101
Item-No.
2616-3101
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.75 - 16 mm²
Sección
18 - 4 AWG
Longitud de pelado
18 - 20 mm
Tensión asignada según
1000 V
Tensión de choque asignada
8 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
76 A
Paso
10.00 mm
Número de polos
1
Altura
30.00 mm
Ancho
12.80 mm
Profundidad
29.40 mm
Número de puntos de conexión
1
Número de potenciales
1
Color
gris
Peso
10.476 g
Comment
L= (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 12.8 mm
Dimensions
1.7 +/-0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD