??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2616-1102 hasta 2616-1106 - Borna para placas de circuito impreso, Palanca, 16 mm², Paso 10 mm, Push-in CAGE CLAMP®
Lista de materiales
2616-1102/000-0016
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.75 - 16 mm²
Sección
18 - 4 AWG
Longitud de pelado
18 - 20 mm
Tensión asignada según
1000 V
Tensión de choque asignada
8 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
76 A
Paso
10.00 mm
Número de polos
Altura
33.20 mm
Ancho
mm
Profundidad
27.80 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
Peso
g
Comment
L = (No. of Poles - 1) x Pin Spacing + 12.8 mm
Dimensions
1.7 +/-0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD