??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2616-1102 bis 2616-1106 - Leiterplattenklemme mit Betätigungshebeln Leitereinführung 0° zur Platine 6 Lötstifte/Pol Rastermaß 10 mm / 0.394 in
Stückliste
2616-1102/000-0016
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.75 - 16 mm²
Querschnitt
18 - 4 AWG
Abisolierlänge
18 - 20 mm
Spannung
1000 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
76 A
Rastermaß
10.00 mm
Polzahl
Höhe
33.20 mm
Breite
mm
Tiefe
27.80 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
Gewicht
g
Bemerkungen
L = (Polzahl - 1) x Rastermaß + 12.8 mm
Bohrlochdurchmesser
1.7 +/-0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen