??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2616-1102 az do 2616-1106 - złączka do płytek drukowanych, dźwignia, 16 mm², raster 10 mm, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2616-1102/000-0016
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.75 - 16 mm²
Cross section
18 - 4 AWG
długość odizolowania przewodu
18 - 20 mm
Measured voltage
1000 V
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
Pollution degree
2
Current intensity
76 A
raster
10.00 mm
liczba biegunów
wysokość
33.20 mm
szerokość
mm
głębokość
27.80 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
masa
g
Comment
L = (No. of Poles - 1) x Pin Spacing + 12.8 mm
Dimensions
1.7 +/-0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD