??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2616-1102 a 2616-1106 - Morsetto per circuito stampato, leva, 16 mm², Passo pin 10 mm, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2616-1102/000-0016
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.75 - 16 mm²
Sezione
18 - 4 AWG
Lunghezza spelatura
18 - 20 mm
Tensione rilevata
1000 V
Tensione impulsiva nominale
8 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
76 A
Passo
10.00 mm
Numero di poli
Altezza
33.20 mm
Larghezza
mm
Profondita
27.80 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
Peso
g
Comment
L = (No. of Poles - 1) x Pin Spacing + 12.8 mm
Dimensions
1.7 +/-0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD