??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2616-1101 - PCB terminal block with lever conductor entry parallel to PCB 6 solder pins/pole 10 mm (0.394 inch) pin spacing
Nomenclature
2616-1101
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.75 - 16 mm²
sections
18 - 4 AWG
Longueur de dénudage
18 - 20 mm
tension de mesure
1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
degré de pollution
2
ampérage
76 A
Pas
10.00 mm
Nbre de pôles
1
Hauteur
33.20 mm
Largeur
12.80 mm
Profondeur
27.80 mm
Nombre des postes de serrage
1
Nombre des potentiels
1
Couleur
Poids
10.721 g
Comment
L= (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 12.8 mm
Dimensions
1.7 +/-0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés