??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2615360000 - SAKQB 6/4
Nomenclature
Weidmueller 2615360000
Preview
Manufacturer Product ID
2615360000
Manufacturer Type Description
SAKQB 6/4
Description short
Connecteur transversal (bloc de jonction) Vissé, Nombre de pôles: 4, Pas en mm: 8.00, Isolé: Non
Description long
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.
GTIN-Code
4050118655858
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
No
Grid dimensions
8 mm
Number of bridged terminals
4
Design
Cross connector
Insulation present
No
Assembly type
screwable
Mass
0.008 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés