??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2615040000 - SQV 3/3
Спецификация
Weidmueller 2615040000
Preview
Manufacturer Product ID
2615040000
Manufacturer Type Description
SQV 3/3
Description short
Перемычка (клемма) привинченный, Количество полюсов: 3, Шаг в мм: 9.00, Изолированный: Нет, 41 A, черный, серый
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN-Code
4050118653939
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
No
Grid dimensions
9 mm
rated current
41 A
Number of bridged terminals
3
color
black
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
No
Assembly type
screwable
Mass
0.001 kg
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей